Publier vos produits
SENTRONIC
S - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve

Traduit par Google,
S - Robinet de chasse électronique pour urinoir alimenté par piles Finitions : Chrome, Blanc et Mat
Spécification
  • Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A8102xx0
  • Famille de produitsFlush valves
  • Groupe de produitsSentronic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)92
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures