Publier vos produits
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
    Roca

    Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start

    Traduit par Google,
    Mitigeur d'évier avec deux sorties d'eau filtrée et d'eau du robinet, bec pivotant et flexibles d'alimentation. Démarrage à froid. Le système de filtration d'eau de cuisine Roca offre une solution sûre, pratique et durable pour une eau potable au meilleur goût. Facile à installer sous l'évier, la collection comprend une variété de robinets déclinés en trois designs et trois finitions, chacun équipé d'un filtre à cinq étapes. Un voyant LED indique quand le filtre doit être remplacé.
    Spécification
    • Compatible with: A5A803GB00 - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A8B3GXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsAquafy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets