Publier vos produits
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
Traduit par Google,
Pack Basique Monocommande. Des courbes douces et des formes arrondies définissent cette collection qui se distingue par sa simplicité et son élégance. Les laitons de lavabo de cette collection font partie des mitigeurs Roca innovants avec technologie Cold Start pour une plus grande économie d'énergie.
Spécification
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
Spécifications techniques
  • Réference unique.5D0518C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsMonodin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures