Publier vos produits
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

Traduit par Google,
In-Wash® Insignia In-Tank® - Toilettes intelligentes à poser au sol, en porcelaine vitrifiée, sans rebord, avec réservoir intégré. Siège chauffant et housse inclus. Nécessite une alimentation. Toilettes intelligentes par excellence, In-Wash® Insignia est la création la plus avancée de Roca et une référence en matière de numérisation de l'expérience de la salle de bain. Ces toilettes intelligentes présentent un design élégant et des fonctionnalités de pointe qui peuvent être contrôlées via une télécommande et via l'application Roca Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.803105XX1
  • Famille de produitsSmart Toilets
  • Groupe de produitsIn-Wash® Insignia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)477
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets