Publier vos produits
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

Traduit par Google,
In-Wash® Ona - Toilette intelligente simple au sol, dos au mur, en porcelaine vitrifiée Rimless®. Revêtement Supraglaze®. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux diverses formes de la nature de notre Méditerranée natale. Elle est fonctionnelle sans jamais paraître froide, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, conçue pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux
Spécifications techniques
  • Réference unique.803151XX1
  • Famille de produitsSmart Toilets
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)785
  • Largeur (mm)675
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
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
Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit