Publier vos produits
Ona In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Supraglaze® coating.

Traduit par Google,
In-Wash® Ona - Toilettes intelligentes à double sortie en porcelaine vitrifiée sans rebord, dos au mur. Revêtement Supraglaze®. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux diverses formes de la nature de notre Méditerranée natale. Elle est fonctionnelle sans jamais paraître froide, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, conçue pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux
Spécification
  • Compatible with: A890070200 Basic tank One Compact - Naked Concealed Cistern
Spécifications techniques
  • Réference unique.803153XX1
  • Famille de produitsSmart Toilets
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
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
Produits similaires