Publier vos produits
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Traduit par Google,
    Verre à poser. Une collection complète d'accessoires au design minimaliste, idéale pour les salles de bains urbaines, élégantes et modernes. Ses finitions se distinguent par leur durabilité grâce à leurs excellentes propriétés anticorrosion et leur résistance. Les accessoires muraux se fixent facilement à l'aide de vis. Un kit d'installation est inclus.
    Spécification
    • Compatible with:
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817022XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTempo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties