Publier vos produits
Hotels Soap dispenser
Hotels Soap dispenser
Hotels Soap dispenser
    Roca

    Hotels Soap dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon. Une alliance entre simplicité, style et fonctionnalité. Cette collection a été conçue pour s'adapter à n'importe quel espace et exigence. Inspiré des formes minimalistes, il se caractérise par sa grande versatilité. C'est une solution pensée pour les petits et les grands projets de conception, qu'ils soient publics ou privés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817589xx0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHotels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)146
    • Largeur (mm)74
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit