Publier vos produits
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)

    Traduit par Google,
    Porte-serviettes double pivotant (installation par vis ou adhésif). Des lignes qui jouent avec la délicatesse et des matériaux qui apportent une grande fermeté interagissent dans cette collection contemporaine.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817727xx0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)41
    • Profondeur (mm)366
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    Produits similaires