Publier vos produits
Victoria Square Double swivel towel rail 400 mm
Victoria Square Double swivel towel rail 400 mm
    Roca

    Victoria Square Double swivel towel rail 400 mm

    Traduit par Google,
    Victoria - Porte-serviettes double pivotant 400 mm. Une large gamme d'accessoires au design fonctionnel et intemporel. Outre la fixation par vis, Victoria propose un système de fixation adhésif qui évite le perçage et garantit une résistance élevée (jusqu'à 5 kg de charge statique). Idéal pour les salles de bains privées, les espaces semi-publics et les espaces publics, il est également adapté aux personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817885XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsVictoria Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)373
    • Profondeur (mm)31
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties