Publier vos produits
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas avec deux tiroirs, une porte, lavabo à gauche et miroir LED) Couleurs et finitions : 402 Chêne ville, 434 Frêne nordique, 447 Gris arctique & 806 Blanc brillant
    Spécification
    • Included: 851547... Unik (base unit with two drawers, one door and left hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851543xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDomi
    • Date de publication2021-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)578
    • Largeur (mm)461
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings