Publier vos produits
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Traduit par Google,
    Unik (Meuble bas avec un tiroir, étagère inférieure et vasque). Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumière et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
    Spécification
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852024XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produits similaires

    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit