Publier vos produits
VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Traduit par Google,
Pack (meuble bas, vasque double, miroir et deux spots)
Spécifications techniques
  • Réference unique.855840xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsVictoria-N
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)565
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings