Publier vos produits
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Traduit par Google,
Meuble miroir avec lumière et prise. Finition neutre à combiner avec n'importe quelle collection de meubles.Charnières d'ouverture à 110° avec fermeture amortie. Naturlight : lumière neutre qui fournit un éclairage naturel similaire à la lumière du jour. Technologie LED à haut rendement et basse consommation, intégrée sur toute la partie supérieure. Eidos est une collection de miroirs avec éclairage périmétrique à LED offrant un look élégant et minimaliste à tout espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.857379472
  • Famille de produitsEidos
  • Groupe de produitsMirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)146
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings