Publier vos produits
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    Traduit par Google,
    PL10 DUAL (ONE) - Plaque de commande double chasse pour réservoir encastré. Des systèmes alliant efficacité et technologie pour des performances optimales.
    Spécification
    • Compatible with: 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8901890XX
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)10
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators