Publier vos produits
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Traduit par Google,
    Receveur de douche rectangulaire Superslim STONEX® avec drain. Les receveurs de douche Terran-N sont des receveurs extra fins et antidérapants fabriqués à partir de la formulation Stonex® améliorée à base de PET recyclé. Le receveur est livré avec la grille Twist dans la même finition que le receveur de douche et le design peut être modifié en ajoutant une grille Mosaic ou Brick.
    Spécification
    • Optional products: A276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version A276513C10 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version A276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA016402EE01XX0
    • Famille de produitsShower tray
    • Groupe de produitsTerran
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases