Publier vos produits
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Traduit par Google,
    Receveur de douche extra fin STONEX®. Avec un drain intégré de petites dimensions et un caractère architectural, Pyros maximise l'espace de douche et ajoute une touche de sophistication à l'espace de la salle de bain. Sa grande capacité de drainage et ses pentes progressives favorisent l'évacuation rapide de l'eau, l'empêchant de se boucher et éventuellement de déborder.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P9013E82BC01xx0
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsPyros
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures