Publier vos produits
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
    Roca

    Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray

    Traduit par Google,
    Receveur de douche rectangulaire Terran-N - Stonex®. Surface antidérapante. Texture gravier. Extra-fin. Livré avec un siphon haut débit de 80 mm de hauteur et une grille assortie à la couleur du receveur. Les receveurs de douche Terran-N sont extra-fins et antidérapants, fabriqués à partir de la formule Stonex® améliorée à base de PET recyclé. Le receveur est livré avec la grille Twist, de la même finition que le receveur, et son design peut être modifié en ajoutant une grille Mosaïque ou Brique.
    Spécification
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA024B032001XX0
    • Famille de produitsShower tray
    • Groupe de produitsTerran
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases