Les dalles en laine de roche FRONTROCK FSN sont utilisées comme élément supplémentaire lors de l'installation d'une barrière coupe-feu autour des ouvertures (c'est-à-dire dans les angles des fenêtres et des portes) dans les systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) avec une classe d'inflammabilité inférieure à B-s1,d0 pour réduire le risque de propagation d'incendie dans les façades. Les dimensions des angles extérieurs des éléments FRONTROCK FSN sont de 400 x 400 mm, les dimensions des angles intérieurs sont de 200 x 200 mm et ils sont utilisés avec les dalles FRONTROCK FS. La surface extérieure des dalles FRONTROCK FSN est apprêtée.
Dalles en laine de roche FRONTROCK FSN utilisées comme coupe-feu et installées autour des fenêtres des immeubles de grande hauteur.
[Produit de ROCKWOOL OÜ (Estonie). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]