Publier vos produits
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Traduit par Google,

Les dalles de laine de roche CONLIT 150 sont utilisées pour l'isolation ignifuge de différents types et sections de structures et d'éléments porteurs en acier - poutres et colonnes, ainsi que de structures en béton armé (recouvrements, murs, poutres et colonnes), et comme revêtement ignifuge supplémentaire pour les structures en bois.

Les dalles en laine de roche CONLIT 150 sont utilisées pour différents types d'éléments suspendus et de constructions - poutres et piliers pour les éléments en acier, constructions en béton armé (au-dessus des plafonds, murs, poutres et piliers) comme isolation coupe-feu. Il peut également être appliqué sur des constructions en bois comme couverture supplémentaire coupe-feu.

[Produit par UAB ROCKWOOL (Lituanie). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]


Spécification
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LT_CONLIT_150
  • Famille de produitsPanels
  • Groupe de produitsCurtain Walls
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enLituanie
  • Fabriqué enLituanie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation