Les plaques de laine de roche FRONTROCK FSN sont utilisées comme élément supplémentaire lors de l'installation de barrières coupe-feu dans les angles (c'est-à-dire dans les angles des fenêtres et des portes) dans les systèmes d'isolation thermique composites par l'extérieur (ETICS) avec une classe de sécurité incendie inférieure à B-s1, d0, afin de réduire le risque de propagation du feu dans les façades. Les dimensions des angles extérieurs des éléments FRONTROCK FSN sont de 400 x 400 mm et les dimensions des angles intérieurs sont de 200 x 200 mm, ils peuvent être utilisés avec les plaques FRONTROCK FS. La surface extérieure des plaques FRONTROCK FSN est recouverte d'un apprêt.
Dalles en laine de roche FRONTROCK FSN utilisées comme coupe-feu et installées autour des fenêtres des immeubles de grande hauteur.
[Produit de SIA ROCKWOOL (Lettonie). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]