Publier vos produits
Rockfacade Premium sur mur béton (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium sur mur béton (FR)

Panneau en laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu.

APPLICATION
Rockfacade Premium est utilisé pour l'isolation des façades avec tous types d'ossatures de bardage.

AVANTAGES PRODUIT
- Excellente performance thermique
été comme hiver ;
- Excellente tenue mécanique ;
- Robuste et durable ;
- Excellent comportement à l’eau ;
- Confort de pose ;
- Incombustible.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale : 65 kg/m3 Conductivité thermique 0.032 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70/90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - Ventilated façade
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe