Publier vos produits
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

Traduit par Google,

[Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]

Panneau rigide en laine de roche non revêtue.
Protection incendie des éléments de construction tels que les structures en acier ou les portes coupe-feu.
Produit phare de la protection incendie

Spécification
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWS_CONLIT_P
  • Famille de produitsPanels
  • Groupe de produitsVarious
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord