Publier vos produits
DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK
ROCKWOOL

DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK

Traduit par Google,

Isolation d'une toiture en pente (combles) avec une membrane de toiture (haute perméabilité à la vapeur) avec la laine TOPROCK SUPER + SUPERROCK - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs proposées de laine SUPERROCK

Spécification
  • Izolacja dachu skośnego z membraną dachową wysokoparoprzepuszczalną. W modelu przyjęto wełnę TOPROCK SUPER 15cm między krokwiami. W pliku przyjęto do obliczeń współczynnika U krokwie w rozmiarze 16x8cm w rozstawie osiowym co ok 80cm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dach-skosny-membrana-dachowa-toprock-super-superrock
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsAttics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction

Disponibilité de la région

L'Europe