Publier vos produits
Dachrock (HU)
ROCKWOOL

Dachrock (HU)

Traduit par Google,
Dachrock est un panneau d'isolation thermique homogène à forte contrainte de compression, particulièrement adapté à l'isolation thermique des toits plats à couches droites, non praticables, à simple peau, en deux couches ou plus. Hardrock Max peut également être utilisé comme couche inférieure lorsqu'il est utilisé avec des plaques non homogènes.
Spécification
  • Különösen alkalmas egyenes réteg­rendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére, kettő vagy több rétegben. A Hardrock Max inhomogén lemezekkel történő együttes alkalmazás esetén alsó rétegként is használható.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dachrock-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation