Publier vos produits
Frontrock S (HU)
ROCKWOOL

Frontrock S (HU)

Traduit par Google,
Les plaques Frontrock S sont particulièrement adaptées à l'isolation thermique et acoustique incombustible et perméable à la vapeur des façades de bâtiments, ainsi qu'aux barrières coupe-feu des façades de bâtiments. Du point de vue de la protection contre l'incendie, il peut être installé sans restriction dans des bâtiments de n'importe quelle hauteur et classe de risque.
Spécification
  • A lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
Spécifications techniques
  • Réference unique.frontrock-s-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsETICS
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation