Publier vos produits
PODŁOGA NA GRUNCIE-PODKŁAD CEMENTOWY- STEPROCK SUPER
ROCKWOOL

PODŁOGA NA GRUNCIE-PODKŁAD CEMENTOWY- STEPROCK SUPER

Traduit par Google,

Isolation du plancher au sol à base de ciment avec laine STEPROCK SUPER - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs proposées de laine STEPROCK SUPER


Spécification
  • Izolacja podłogi na gruncie na podkładzie cementowym. W pliku współczynnik przenikania ciepła U nie uwzględnia oporu gruntu, brak izolacji krawedziowej.


Spécifications techniques
  • Réference unique.podloga-na-gruncie-podklad-cementowy-steprock-super
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFloor : Sub-slab
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe