Publier vos produits
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

Panneau en laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu.

APPLICATION
Rockmur Nu est utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées.

AUTRE APPLICATION POSSIBLE
Rockmur Nu peut aussi être utilisé pour l'isolation des cloisons.

AVANTAGE PRODUIT
Le plus polyvalent de la gamme ;
Masse volumique de 32 à 36 kg/m² ;
Epaisseurs disponibles de 45 à 210 mm.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
    Masse volumique nominale moyenne : 32 à 36 (kg/m3)
    Conductivité thermique 0.035 W/(m*K)
    Tolérance d'épaisseur T3
    Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
    Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
    Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
    Étiquetage sanitaire A+

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKMUR_NU
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall or Partition Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe