Publier vos produits
Rockbardage Nu Energy (FR) sous bardage métallique vertical (plateaux perforés 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) sous bardage métallique vertical (plateaux perforés 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) sous bardage métallique vertical (plateaux perforés 15%)

    COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
    - Plateau 90.500 perforé 15%, épaisseur 0,75mm
    - Pare-vapeur Rocksourdine
    - Isolant laine de roche Rockbardage Nu Energy 150 mm
    - Parement métallique nervuré vertical 0.75mm
    - Vis entretoise 2,5 fixations/m2

    Rockbardage Nu Energy est un panneau en laine de roche, mono densité, non revêtu, rainuré sur une tranche pour s'intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage (entretoises 60 mm).
    APPLICATION : Rockbardage Nu Energy est utilisé pour l'isolation des bardages double peau. Sur plateaux perforés et associés au Rocksourdine, ce système permet d'augmenter l'absorption acoustique de la surface intérieur (réduction des temps de réverbérations) pour un meilleur confort.

    Spécification
    • Panneau en laine de roche, mono densité, non revêtu, rainuré sur une tranche pour s'adapter à toutes les géométries spécifiques de lèvres de plateaux. Entretoise 60mm.

      Procédé sous Avis Technique.

      PV Feu : EI 30 min de l'intérieur vers l'extérieur et EI 30 min de l'extérieur vers l'intérieur.Réaction au feu : Euroclasse A1 - incombustible

      Masse volumique nominale moyenne : 50 kg/m3

      Conductivité thermique 0.034 W/(m.K)

      Tolérance d'épaisseur T5

      Stabilité dimensionnelle DS (70.90)

      Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2

      Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2

      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Afrique L'Europe