Publier vos produits
Rockfacade (FR) en façade ventilée sur support béton
Rockfacade (FR) en façade ventilée sur support béton
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) en façade ventilée sur support béton

    COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
    - Mur support en béton : 180 mm
    - Pattes équerres métalliques (1,25pattes/m² de section 150mm²)
    - Rockfacade
    - Lame d'air 20mm entre chevrons bois (avec bande EPDM)
    - Parement extérieur (fixé par des vis aux chevrons)

    Panneau en laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu.
    APPLICATION : Rockfacade est utilisé pour l'isolation des façades avec tous types d'ossatures de bardage.

    Spécification
    • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 35 à 39 kg/m3 Conductivité thermique 0.035 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall - Ventilated façade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1350
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Afrique L'Europe