Publier vos produits
Rock Up C Soudable (FR) sous membrane bitumineuse apparente pour toitures terrasses inaccessibles avec zone technique
Rock Up C Soudable (FR) sous membrane bitumineuse apparente pour toitures terrasses inaccessibles avec zone technique
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) sous membrane bitumineuse apparente pour toitures terrasses inaccessibles avec zone technique

    COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
    - Elément porteur en maçonnerie : 230mm de dalle béton
    - Enduit d’imprégnation à froid (EIF)
    - Pare-vapeur
    - Rock Up C Soudable
    - Membrane bicouche bitumineuse soudée en plein

    ROCK UP C SOUDABLE est un panneau en laine de roche, mono densité (ép. 50 à 60 mm) ou double densité (ép. 70 à 160 mm), dont la particularité est de présenter une face supérieure surdensifiée revêtue d'une couche bitume et d'un film thermofusible.
    APPLICATION : Rock Up C Soudable est utilisé comme panneau non porteur, support direct des revêtements d'étanchéité pour l'isolation des toitures terrasses, sur élément porteur maçonné et béton, en application zones techniques, toitures végétalisées et photovoltaïques.

    Spécification
    • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale de la couche supérieure : 175kg/m³ en ép. 50 à 60 mm et 155 kg/m³ en ép. 70 à 160 mm Masse volumique nominale de la couche inférieure : 230 kg / m3 Conductivité thermique : 0.039 W/m.K sauf ép. 70mm = 0.042 W/m.K Tolérance d'épaisseur T5 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Contrainte en compression : TR10 kPa sauf ép. 70mm = TR15 kPa Contrainte en compression : 70 kPa | CS(10\Y)70 Classe de compressibilité (UEATc) : C (déformation ≤ 5 % sous charge d'essai de 40 kPa) Charge ponctuelle : 700 N PL (5) 700 Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Afrique L'Europe