Publier vos produits
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    Traduit par Google,

    [Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.]

    Panneau semi-rigide en laine de roche volcanique, non revêtu, présentant la meilleure conductivité parmi les laines de roche, pour application en façades ventilées.

    Excellente isolation thermique et acoustique. Haute résistance à la pluie et au vent. Excellente résistance au feu. Grande stabilité dimensionnelle.

    Spécification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWS_VENTIROCK_ENERGY
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsFacades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord