Publier vos produits
Techrock ALS 60 (HU)
ROCKWOOL

Techrock ALS 60 (HU)

Traduit par Google,
Les plaques Techrock ALU conviennent à l'isolation acoustique des stockages industriels, des chaudières et des échangeurs de chaleur, des stockages d'eau chaude, des turbines, des conduits d'air à section carrée et des surfaces planes.
Spécification
  • Ipari tárolók, kazánok és hőcserélők, melegvíztárolók, turbinák, szögletes keresztmetszetű légcsatornák, valamint sík felületek zajcsökkentő szigetelésére alkalmazott termék.
Spécifications techniques
  • Réference unique.techrock-als-60-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsHVAC
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe