Publier vos produits
AWI GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AWI GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduit par Google,

    Les systèmes AW et AWI VAULT® offrent un accès sécurisé et multi-pénétrant au toit, assuré et garanti 20 ans. Ils comprennent un couvercle amovible, un boîtier central et une bordure à bride compatibles avec nos joints de sortie RPH Exit Seals™ pour une étanchéité parfaite autour des tuyaux, câbles, conduits et autres pénétrants de formes et de tailles variées.

    Le modèle AWI comprend une costière pré-isolée avec une résistance thermique intégrée R-41,9, éliminant ainsi le besoin d'ailes de glace séparées ou d'isolant installé sur place. Cette conception intégrée améliore les performances thermiques et simplifie l'installation.

    Spécification
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9 (AWI VAULT ONLY)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rph-awigigavault
    • Famille de produitsExterior Protection of Openings
    • Groupe de produitsVAULT® Options
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)44
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireRevêtements en poudre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture