Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

No d'article: rph-eds
Fabricant: Roof Penetration Housings
Famille de produits: Exterior Protection of Openings
Groupe de produits: VAULT® Options
Date de publication: 2017-10-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Construction - Accessoires de toiture
Nom UNSPSC: Roofing accessories
Code UNSPSC: 301516
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
Numéro OmniClass: 23-17 21 11
Titre OmniClass: Exterior Protection of Openings
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
Construction - Roof Accessories

Nom Valeur
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Aluminum

BIMobject®