Publier vos produits
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window

    OnTop Tronic flat roof window

    Traduit par Google,

    Fenêtre pour toit plat OnTop FF Tronic PVC

    Fenêtre pour toit plat Tronic électrique radiocommandée avec vitrage de sécurité et d'isolation thermique.
    Entraînement par chaîne pré-assemblé en usine. Y compris un interrupteur portatif radio 1 canal programmé en usine.
    Pour les toits plats d'une pente de toit de 2° à 15°. Y compris les baguettes de recouvrement en aluminium assorties (anthracite métallisé).
    Protection antichute selon DIN 18008-6 : 2018.

    Matériau du cadre : profilé PVC multichambre, blanc.

    Pré-montage en usine : Sangles de portage, capteur de pluie et entraînement de vitre.

    Couverture externe : Aluminium (anthracite métallisé R703).

    Commande par radio. Contrôleur et moteur pour le raccordement à la ligne d'alimentation électrique en 230 V.

    Spécification
    • FF2C 060/060 K1EF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FF_K1EF
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows