Publier vos produits
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)
Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)

    Fenêtre de toit à rotation, finition bois massif (GGL)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(52 Avis)

    Fenêtre universelle, pour toutes les allèges
    - Ouverture en partie haute : évite de se cogner la tête et de se pencher à l'extérieur pour la refermer.
    - Barre de manœuvre  dessinée pour faciliter la préhension.
    - Gain de place : possibilité de positionner du mobilier sous la fenêtre.
    - Ventilation invisible : clapet avec filtre d'air amovible
    - Nettoyage facilité par retournement complet de la fenêtre à 180°
    - Performances : Tout Confort, Confort, Standard.
    - Finition bois massif
    - Pour pente de toit de 15 à 90°

    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa : 
      at
      8Pa :
      at
      10Pa :
      at
      20Pa :
      BK04 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK01 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK27 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK12 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK25 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK01 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent 
      Area : mm²

      Geometrical 
      Free Area : mm²
      BK**2200
      1900
      CK**
      2600
      2800
      FK**
      3100
      3700
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200
      UK**
      6600
      10600




      Finishes:
      Internal - Laminated pinewood coated with impregnation.
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GGL
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsTop operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie