Publier vos produits
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window

    OnTop smoke extractor window

    Traduit par Google,

    Fenêtre de désenfumage OnTop FF PVC

    Fenêtre extracteur de fumée électrique avec vitrage de sécurité et d'isolation thermique.
    Pour les exigences géométriques. Entraînement par chaîne pré-assemblé en usine pour le désenfumage certifié selon la norme EN 12101-2.
    Pour les toits plats d'une pente de toit de 2° à 15°. Y compris les baguettes de recouvrement en aluminium assorties (anthracite métallisé).
    Protection antichute selon DIN 18008-6 : 2018.

    Matériau du cadre : profilé PVC multichambre, blanc.

    Pré-montage en usine : Sangles de portage et motorisation de vitre.

    Couverture externe : Aluminium (anthracite métallisé R703).

    Fonctionnement électrique via un centre de contrôle RWA.

    Spécification
    • FF2C 120/120 K1RA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FF_K1RA
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsSmoke extraction roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows