Publier vos produits
RotoQ Fenêtre à rotation Q4 bois
RotoQ Fenêtre à rotation Q4 bois
RotoQ Fenêtre à rotation Q4 bois
RotoQ Fenêtre à rotation Q4 bois

    RotoQ Fenêtre à rotation Q4 bois

    RotoQ Fenêtre à rotation Q4 bois avec vitrage thermoisolant de sécurité Fenêtre à rotation Manuel avec vitrage Double Confort (2C). Commande à une main en haut. Matériau d’encadrement : pin massif à vernis incolore. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Manuel d’utilisation.
    Spécification
    • Q42C 055/078 H200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Q_4_H_P
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsCentre-pivot roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings