Publier vos produits
RotoQ Tronic - Fenêtre à rotation Q4 bois
RotoQ Tronic - Fenêtre à rotation Q4 bois
RotoQ Tronic - Fenêtre à rotation Q4 bois

    RotoQ Tronic - Fenêtre à rotation Q4 bois

    RotoQ Tronic - Fenêtre à rotation Q4 bois avec vitrage thermoisolant de sécurité Commande à une main en haut. Matériau d’encadrement : pin massif à vernis incolore. Prémontage en usine : pare-vapeur et équerre de montage. Motorisation à chaîne dissimulée en haut, détecteur de pluie et commande intégrée. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Commande électrique.
    Spécification
    • Q42C 055/078 H1E_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.QT4_H_S
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsTronic centre-pivot roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings