Publier vos produits
Designo R3 Accès toiture résidentielle PVC
Designo R3 Accès toiture résidentielle PVC
Designo R3 Accès toiture résidentielle PVC
Designo R3 Accès toiture résidentielle PVC

    Designo R3 Accès toiture résidentielle PVC

    Designo R3 Accès toiture résidentielle PVC avec vitrage thermoisolant de sécurité Commande à une main latérale Charnière sur ouvrant à gauche (vue de l’intérieur). Protection contre les fermetures intempestives. Homologation comme sortie pour ramoneur (contrôlée par l’association professionnelle compétente). Matériau d’encadrement : Profilé multi-chambre en PVC Blanc. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Manuel d’utilisation.
    Spécification
    • R38_ 054/098 K2DL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WDA_R3_K
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsExit roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition3
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings