Publier vos produits
Designo i8 Fenêtre de toit Confort PVC
Designo i8 Fenêtre de toit Confort PVC
Designo i8 Fenêtre de toit Confort PVC
Designo i8 Fenêtre de toit Confort PVC

    Designo i8 Fenêtre de toit Confort PVC

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Designo i8 Fenêtre de toit Confort PVC avec vitrage thermoisolant de sécurité 45 ° Angle d’ouverture. Verrouillage central à 4 points par mécanisme périphérique. Motorisation dissimulée prémontée en usine, commande intégrée avec récepteur radio de raccordement d’accessoires extérieurs et intérieurs Roto, câble d’alimentation électrique 5 m, fiche secteur et détecteur de pluie. Fenêtre à projection 45° Roto Designo avec position de nettoyage semi-automatique. Matériau d’encadrement : Profilé multi-chambre en PVC Blanc. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Commande radio. Commande et moteur de raccordement au réseau électrique 230 V. Commande par bouton-poussoir côté bâtiment, verrouillage réciproque, en option avec câble de raccordement spécial.
    Spécification
    • i88C 074/140 K2EF
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WDC_i8_K
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsComfort roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe