Publier vos produits
Designo R4 Fenêtre à rotation bois
Designo R4 Fenêtre à rotation bois
Designo R4 Fenêtre à rotation bois
Designo R4 Fenêtre à rotation bois

    Designo R4 Fenêtre à rotation bois

    Designo R4 Fenêtre à rotation bois avec vitrage thermoisolant de sécurité Commande à une main en bas. Matériau d’encadrement : pin massif à vernis incolore. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Manuel d’utilisation.
    Spécification
    • R49_ 054/078 H200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WDF_R4_H
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsCentre-pivot roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition3
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings