Publier vos produits
Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC
Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC
Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC
Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC
Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC

    Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC

    Designo R8 Fenêtre oscillo-battante PVC avec vitrage thermoisolant de sécurité Commande à une main en bas pour toutes les fonctions. 45 ° Angle d’ouverture. Verrouillage central à 4 points par mécanisme périphérique. Matériau d’encadrement : Profilé multi-chambre en PVC Blanc. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Manuel d’utilisation.
    Spécification
    • R88C 054/078 K200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WDF_R8_K
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsTop-hung/pivot roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings