Publier vos produits
Designo R6 Tronic - Fenêtre à rotation PVC
Designo R6 Tronic - Fenêtre à rotation PVC
Designo R6 Tronic - Fenêtre à rotation PVC
Designo R6 Tronic - Fenêtre à rotation PVC

    Designo R6 Tronic - Fenêtre à rotation PVC

    Designo R6 Tronic - Fenêtre à rotation PVC avec vitrage thermoisolant de sécurité Matériau d’encadrement : Profilé multi-chambre en PVC Blanc. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Motorisation à chaîne dissimulée en haut, détecteur de pluie et commande intégrée. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Commande électrique.
    Spécification
    • R68C 054/078 K2E_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WDT_R6_K
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsTronic centre-pivot roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition3
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings