Publier vos produits
Designo R5 Installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur PVC
Designo R5 Installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur PVC
Designo R5 Installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur PVC

    Designo R5 Installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur PVC

    Designo R5 Installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur PVC avec vitrage thermoisolant de sécurité Articulée par le bas pour répondre aux exigences aérolique et de géométrie, motorisation à chaîne prémontée en usine. Matériau d’encadrement : Profilé multi-chambre en PVC Blanc. Prémontage en usine : pare-vapeur, isolation thermique périphérique et équerre de montage. Habillage extérieur : Aluminium(anthracite R703). Commande électrique par centrale de commande RWA.
    Spécification
    • R58_ 065/140 K2RW
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WRA_R5_K
    • Famille de produitsRoof windows
    • Groupe de produitsSmoke and heat venting release system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-01
    • Numéro d'édition3
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings