Publier vos produits
Bague Roxtec H3+1 UG™
Bague Roxtec H3+1 UG™
Bague Roxtec H3+1 UG™
Bague Roxtec H3+1 UG™
    Roxtec

    Bague Roxtec H3+1 UG™

    Passages pour des câbles entrant via des fondations

    La bague Roxtec H3+1 UG™ est idéale pour les câbles d'alimentation disposés en trèfle et un câble de mise à la terre qui pénètre dans les fondations. Elle fonctionne comme barrière durable contre les inondations, le gaz, l'humidité et les rongeurs. C'est une bague composée de quatre parties qui est facile à installer, même dans des environnements humides avec des écoulements d'eau. Le passage résiste aux courbures extrêmes des câbles, il a une tolérance de +3 mm vis-à-vis de l'ouverture et il comprend un témoin qui indique lorsque la compression suffisante est atteinte. La bague peut être installée dans des KOS (knock-out sleeves), des fourreaux ou des carottages.

  • Résistant aux rongeurs
  • Installation facile et rapide
  • Assure un excellent maintien des câbles
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,3 bars (constant)

      Étanchéité à l'eau

      • 0,3 bars (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure de l'installation

      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3_1_UG_seal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems