Publier vos produits
Bague Roxtec RS UG™
Bague Roxtec RS UG™
Bague Roxtec RS UG™
Bague Roxtec RS UG™
    Roxtec

    Bague Roxtec RS UG™

    Solution étanche circulaire pour câble ou tuyauterie unique entrant via les fondations.

    La bague RS UG™ Roxtec est constituée de deux parties et s'installe autour d'une tuyauterie ou d'un câble unique entrant via les fondations. Elle constitue une barrière durable contre les inondations, le gaz, l'humidité et les rongeurs. Le passage peut être installé même dans des environnements humides avec des écoulements d'eau. Il résiste aux courbures extrêmes des câbles et possède une tolérance de +5 mm vis-à-vis de l'ouverture, ainsi qu'un indicateur qui vous prévient quand la compression est atteinte. La bague peut être installée dans des douilles, des fourreaux et des carottages.

  • Résistant aux rongeurs
  • Installation facile et rapide
  • Entretien et inspection facilités
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,3 bars (constant)

      Étanchéité à l'eau

      • 0,3 bars (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure de l'installation

      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS_UG_seal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems