Publier vos produits
Fiberglass Cornice

Fiberglass Cornice

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des corniches et des entablements en fibre de verre RoyaLite™, également appelés corniches FRP ou GFRP. La corniche est fabriquée avec de la résine de polyester renforcée de 35 à 40 % de fibre de verre : la fibre de verre est livre pour livre plus résistante que l'acier, ce qui donne une corniche légère et inégalée en termes de longévité, de prix, de facilité d'installation et de limitation. entretien. Nous proposons des centaines de corniches standards, toutes facilement modifiables pour créer encore plus d'options. Nous fabriquons des corniches simples en fibre de verre commençant à 4" de hauteur jusqu'à des corniches complexes de plus de 60" de hauteur. Nous avons des corniches en fibre de verre dotées de supports intégrés, de corbeaux, de modillons, de blocs ou de triglyphes, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation par rapport aux corniches dont ces éléments sont desserrés. La personnalisation est relativement peu coûteuse en raison de nos capacités internes de fabrication de modèles et de moules.

Pour des fichiers CAO supplémentaires, visitez https://royalcorinthian.com/fiberglass-cornice-cad-drawings/

Spécification
  • RoyaLite™ Fiberglass “FRP”
    Best ApplicationLightweight And Versatile
    Factory Finish (Standard)White Marine-Grade Gel Coat
    Factory Finish (Options)Prefinished Colors/Textures
    Price Comparison$
    StylesStandard And Custom
    Typical Length8′
    Wall Thickness1/4″
    Weight (Sq Ft)2 To 4 Lbs
    Warranty25 years
    Advantages

    Unrivaled Durability

    CustomizableYes
    Fiberglass Content35-40%
    FillerNone
    Fire RatingAvailable: Class A
    LEED PointsAvailable
Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberglass-cornice
  • Famille de produitsCornice
  • Groupe de produitsFiberglass Cornice
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_51_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone cornices
  • Numéro OmniClass23-13 21 23 21
  • Titre OmniClassMasonry Cornices