Publier vos produits
Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Traduit par Google,

Le panneau Hi-Impact Absorbor TM est doté d'un noyau acoustique multi-densité et haute performance avec des bords carrés ou profilés renforcés enveloppés dans un tissu acoustique. Le panneau Hi-Impact Absorbor TM offre durabilité et adhérence avec un NRC allant jusqu'à 0,90 et un SAA allant jusqu'à 0,90.

Caractéristiques

  • Durable et collant.
  • Installation murale simple à l'aide du clip Impalit TM de RPG.
  • Solution économique pour une absorption efficace du son, un contrôle et une réverbération excessive.
  • Les options de terminaison des bords renforcés comprennent le carré, l'onglet, le rayon et le biseau.
  • Disponible dans des tailles personnalisées jusqu'à 4' de largeur x 10' de longueur et 1-1/8", 2-1/8", 3-1/8" ou 4-1/8" d'épaisseur.
  • Tous les composants sont classés A en matière de résistance au feu.
Spécification
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1-1/8" Panel)

    Installation - The Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Spécifications techniques
  • Réference unique.absorbor-hi-impact
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsAbsorption
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment